Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1277

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -16.4, Lämmin katkaisu [°C]: -20.1, Kylmä kytkentä [°C]: -21.5, Kylmä katkaisu [°C]: -25.6, Kapillaariputken pituus [mm]: 960

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]960 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Keskikatkaisu [°C]-22.8 °C
Keskikytkentä [°C]-18.9 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-25.6 °C
Kylmä kytkentä [°C]-21.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-20.1 °C
Lämmin kytkentä [°C]-16.4 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.085 Kilogram
Nettopaino0.08 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028800