Termostaatti, B0
077B1191
Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 5.9, Lämmin katkaisu [°C]: 0.4, Kylmä kytkentä [°C]: 1.8, Kylmä katkaisu [°C]: -4.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 620
077B1191
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 620 mm |
| Käytetään tuotteelle | Jääkaapit |
| Keskikatkaisu [°C] | -2.0 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 3.9 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmä katkaisu [°C] | -4.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 1.8 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 0.4 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 5.9 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 96 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.085 Kilogram |
| Nettopaino | 0.08 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424036942 |