Termostaatti, B0
077B0995
Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Juomakaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 15.8, Lämmin katkaisu [°C]: 11.9, Kylmä kytkentä [°C]: 10.8, Kylmä katkaisu [°C]: 6.4, Kapillaariputken pituus [mm]: 623
077B0995
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 623 mm |
| Käytetään tuotteelle | Juomakaapit |
| Keskikatkaisu [°C] | 9.8 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 14.0 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmä katkaisu [°C] | 6.4 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 10.8 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 11.9 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 15.8 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.085 Kilogram |
| Nettopaino | 0.08 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037871 |