Termostaatti, B0
077B0923
Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 2.5, Lämmin katkaisu [°C]: -5, Kylmä kytkentä [°C]: -13.5, Kylmä katkaisu [°C]: -24.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000
077B0923
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
| Käytetään tuotteelle | Jääkaapit |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -24.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -13.5 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -5.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 2.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | LÄMMIN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.105 Kilogram |
| Nettopaino | 0.098 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424024871 |