Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaatti, B04

077B0408

Lämmin kytkentä [°C]: 12.1, Lämmin katkaisu [°C]: 7.5, Kylmä kytkentä [°C]: 2.5, Kylmä katkaisu [°C]: -3.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-3.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]2.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]7.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]12.1 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa75 kpl
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB04
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith changeover contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino86 Gram
Nettopaino80 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519