Termostaatti, B02
077B0376
Tuotetyyppi: B02, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -13, Lämmin katkaisu [°C]: -20, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kapillaariputken pituus [mm]: 1500
077B0376
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1500 mm |
| Käytetään tuotteelle | Pakastimet ilman hälytystä |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | -30.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -21.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -20.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -13.0 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | LÄMMIN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B02 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With auxillary contact |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 93.3 Gram |
| Nettopaino | 88.3 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |