Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B02

077B0374

Tuotetyyppi: B02, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -11.5, Lämmin katkaisu [°C]: -18.4, Kylmä katkaisu [°C]: -27.8, Kylmä katkaisu [°C]: -27.8, Kapillaariputken pituus [mm]: 210

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]210 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Keskikatkaisu [°C]-22.8 °C
Keskikytkentä [°C]-15.1 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-27.8 °C
Kylmä kytkentä [°C]-19.1 °C
Lämmin katkaisu [°C]-18.4 °C
Lämmin kytkentä [°C]-11.5 °C
Liittimet6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB02
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith auxiliary contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino87 Gram
Nettopaino82 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187