Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B0037

Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 12.5, Lämmin katkaisu [°C]: 6, Kylmä kytkentä [°C]: -5.5, Kylmä katkaisu [°C]: -16, Kapillaariputken pituus [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kylmä katkaisu [°C]-16.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-5.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]6.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]12.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa75 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.088 Kilogram
Nettopaino0.082 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244