Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Käytetään tuotteelle: IPS 8
084H5070
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | IPS 8 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tuoteryhmä | Air purger accessories |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuoteversio | 01 |
| Tuotteen kieli | Englanti |
| Tuotteen nimi | Accessory |
| Tyyppimerkintä | Bubbler for IPS |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.2 Kilogram |
| Nettopaino | 1.084 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 41.637 Liter |