Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Syöttöjännite [V] AC: 85 - 265, Käytetään tuotteelle: IPS 8, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaDIN-kisko
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]8 kpl
Energiankulutus [VA]20.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUL
Käytetään tuotteelleIPS 8
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Näytön tyyppiLCD
Näyttö edessäKyllä
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Reaaliaikainen kelloKyllä
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Sisältää paristotNo
SovellusalueLisätulot ja -lähdöt
SummeriKyllä
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]265 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]85 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSMODBUSRS485
TuoteryhmäElectronic controllers
TuotetyyppiMCX 08M2
Tuotteen kieliEnglanti
Tuotteen nimiElectric expansion module
Valve output number8
Virrankulutus [W]10.0 W
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.638 Kilogram
Nettopaino0.511 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644