Älykäs tyhjiöintijärjestelmä, IPS 8
084H5003
Sisältää: Pultit laippaa varten; Hitsauslaippa; Tiiviste; Yläkannen ruuvit, Kylmäaineet: R717
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : IPS 8 air purger
084H5003
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Air purger spare parts |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Käyttövirta, maks. [A] | 6.80 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R717 |
| Liitäntäkoko [mm] | 32 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Liitäntästandardi | FLANGE, ANSI |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 40.0 bar |
| Material Description | IPS 8 Int.purging system NAM/UL S-P |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-asiakirjan nro | 7a1348e5-8108-4029-a04a-5bb5ea54be95 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | IPS8 NAM |
| Sisältää | Pultit laippaa vartenTiivisteYläkannen ruuvitHitsauslaippa |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 2 |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tuoteryhmä | Air purgers |
| Tuotetyyppi | IPS 8 |
| Tuoteversio | 01 |
| Tuotteen kieli | Englanti |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Air purger accessories |
| Tuotteen nimi | Älykäs tyhjiöintijärjestelmä |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Virrankulutus [W] | 1250.0 W |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 38 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 133 Kilogram |
| Nettopaino | 100 Kilogram |
| Määrä | 723.338 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |