Älykäs tyhjiöintijärjestelmä, IPS 1
084H5000
Sisältää: Laippasarja, Kylmäaineet: R717
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Air purger
084H5000
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kotelointiluokka IP | IP44 |
| Kylmäaineet | R717 |
| Liitäntäkoko [mm] | 32 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Laippa |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 363 psig |
| Material Description | IPS Int. purger system R404 SP CN, S-P |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | Laippasarja |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Air purgers |
| Tuotetyyppi | IPS 1 |
| Tuotteen kieli | Englanti |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Air purger accessories |
| Tuotteen nimi | Älykäs tyhjiöintijärjestelmä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 78 Kilogram |
| Nettopaino | 57 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 420.812 Liter |
| EAN/UPC | 5702428537537 |