Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0154

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]12
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Katmispind [m²]10.00 m²
KirjeldusVeria QM 100 1000W 230V 10m², 2C GLO
Küttevõimsus [W]1000 W
Material DescriptionVeria QM 100 1000W 230V 10m², 2C GLO
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]20.00 m
Product line21
Iseloomulik
Väärtus
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote tüüpVeria QM 100
Töötemperatuur [°C] [Max]120 °C
TooterühmKüttematid
VäliskestPVDF
Väliskesta värvkollane

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.06 Kilogram
Netokaal5.009 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume28.556 Liter
EAN/UPC5703466206782