PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000
188X7517
Length [mm]: 3000
188X7517
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS10 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS10-3000 |
| Pikkus [mm] | 3000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | PU Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN300 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.001 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 0.001 Kilogram |