MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000
188X7466
Length [mm]: 6000
188X7466
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH, |
| Model | S121-IS10/16/25-5000/6000 |
| Pikkus [mm] | 6000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN300 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 49 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 49 Kilogram |