MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500
188X7445
Length [mm]: 1500
188X7445
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S113 IS PN25 DN250,IPE F |
| Model | S113-IS25-1500 |
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN250 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.001 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 0.001 Kilogram |