MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600
188X7013
Length [mm]: 600
188X7013
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS |
| Model | SF101-IS10-600 |
| Pikkus [mm] | 600.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN200 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 66.4 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 66.4 Kilogram |