EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Brazed copper, Type 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | White-lacquered steel sheet |
| Kirjeldus | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 4 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV ringlus | Optional |
| STV võimsus [kW] [Max] | 70 kW |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Tooterühm | Flat Stations |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.54 Kilogram |
| Netokaal | 10.04 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |