MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500
181H1807
Length [mm]: 2500
181H1807
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW |
| Model | S110-IS10-2500 |
| Pikkus [mm] | 2500.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 61.3 Kilogram |
| Netokaal | 61.3 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 3739.489 Liter |