MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000
181H1732
Length [mm]: 3000
181H1732
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS16 L3000 FEA DP MW |
| Model | S100-IS16-3000 |
| Pikkus [mm] | 3000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN200 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 55 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 55 Kilogram |