Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPL
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõtG3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]616 mm
Kõrgus koos kattega [mm]740 mm
kütte SV jootematerjalStainless steel
kütte SV sulamAISI 316
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]577 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Iseloomulik
Väärtus
LisateaveDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Põrandaküttekontuur – pumba markWilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpWilo Yonos Para 15/6
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
STV regulaatori nimiPM
STV regulaatori tüüpFlow
STV ringlusExtra
STV SV tüüpXB37
STV ühenduse suurusG3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW]58 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]200 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23 Kilogram
Netokaal22.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm