Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: RAVK, STV regulaatori nimi: IHPT
144H3041
Toote tüüp: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tüüp 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3041
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMA |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 660 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 660 mm |
| Kütteregulaatori nimi | RAVK |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline + delta p regulaator |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius ilma katteta [mm] | 300 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 300 mm |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 3 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN15 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 3 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 240 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 240 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20 Kilogram |
| Netokaal | 19 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561821997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |