Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: RAVK, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3027

Toote tüüp: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tüüp 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalIlma
Katte valikuvariantEi
Kirjeldusdirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]660 mm
Kõrgus koos kattega [mm]660 mm
Kütteregulaatori nimiRAVK
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]300 mm
Laius koos kattega [mm]300 mm
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN15
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nrb27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]240 mm
Sügavus koos kattega [mm]240 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VMTD MIX-I-FI Mini
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20 Kilogram
Netokaal19 Kilogram
Volume0.048 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561813251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm