Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F0468

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]176.6000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]2.00 m²
KirjeldusDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]300 W
Material DescriptionDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
Mati laius [m]0.5 m
Iseloomulik
Väärtus
Mati pikkus [m]4.00 m
Mati võimsus [W/m²]150 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Product line21
RakendusFloor heating
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektDEVIreg™ Display Connect
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote tüüpDEVImat™ 150T + DISPLAY
TooterühmSets heating elements
VäliskestPVDF
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.586 Kilogram
Netokaal1.304 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466253397