DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.50 m², Toitepinge [V] AC: 230
140F0467
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 3
140F0467
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 3.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 236.9000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 1.50 m² |
| Kirjeldus | DEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 225 W |
| Material Description | DEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display |
| Mati laius [m] | 0.5 m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mati pikkus [m] | 3.00 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 150 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | DEVIreg™ Display Connect |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.0 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTWB |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 120 N |
| Toote tüüp | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Tooterühm | Sets heating elements |
| Väliskest | PVDF |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.417 Kilogram |
| Netokaal | 1.135 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253380 |