Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
134Z2184
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2184
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt |
| Model | S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Tihedus [mm] | 0.4 mm |
| Toote nimetus | Spare part |
| Toote tüüp | Plate |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.79 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 1.79 Kilogram |