Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
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
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP pöördemoment [Nm]15 N-m
HeakskiitOut of scope
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.36 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556208
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH294-9
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]653.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-400/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]269.00 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]15.00 kg
KülmutusagensidR410AR452BR454B
Läbimõõt [mm]318 mm
LRA329 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Motor protectionElectronic protection module, 110/240 V
Iseloomulik
Väärtus
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli väljalase, pöördemoment [Nm]35 N-m
Õli võrdlus160SZ
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures440 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures342 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
RLA47 A
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
Toote tüüpDSH294
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]618 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-1/8 in
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal114 Kilogram
Netokaal111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm