Hoolduskomplekt, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Soovitatav asendamine: 080Z2822
080Z2819
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Gaasituvastusanduri versioon | Strobe & Horn |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutusala | 25 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | DEL Strobe & Horn |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Sh surunupp |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 0 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 158 °F |
| Toitepinge [V] DC [max] | 28.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 9.00 V |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | DGS |
| Tooterühm | Sensors spare parts |
| Võimsustarve [A] | 0.04 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.25 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |