Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Hoolduskomplekt, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaasituvastusanduri versioonStrobe & Horn
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionStrobe and Horn
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
SeadmedSh surunupp
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Toitepinge [V] DC [max]24.00 V
Toitepinge [V] DC [min]12.00 V
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpDGS
TooterühmSensors spare parts
Voolutarve [mA]45 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal310 Gram
Netokaal275 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484