Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktsioon | CO2 jaoks |
| Heakskiit | CEEAC |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse standard IP | IP66 |
| Külmutusagensid | R744 |
| Lisateave | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Toitepinge [V] AC [max] | 24 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 12 V |
| Toote nimetus | Gaasituvastusandur |
| Toote tüüp | DGS-IR-CO2-FS |
| Tooterühm | Andurid |
| Voolutarve [mA] | 200 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.814 Kilogram |
| Netokaal | 0.629 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.858 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830805 |