Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Gaasituvastusandur, DGS

080Z2805

Andur 1, tüüp: Pooljuht, Külmutusvahemik [ppm] andur1: 0 - 2000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Andur 1, tüüpPooljuht
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes
Häirepiirid, alumine [ppm], andur1500 ppm
Häirepiirid, ülemine [ppm], andur1500 ppm
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
Külmutusvahemik [ppm] andur1 [max]2000 ppm
Külmutusvahemik [ppm] andur1 [min]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3
Osad on komplektisKaabliläbiviigudKalibreerimissertifikaat
Pakendi formaatÜksikpakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]90 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]15 % RH
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-31 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]140 °F
Toitepinge [V] AC [max]27 V
Toitepinge [V] AC [min]21 V
Toitepinge [V] DC [max]29.00 V
Toitepinge [V] DC [min]19.00 V
Toote nimetusGaasituvastusandur
Toote tüüpDGS
TooterühmAndurid
Viitega reageerimine [s]0 s
Võimsustarve [A]0.25 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.352 Kilogram
Netokaal0.253 Kilogram
Volume1.23 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428557085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm