Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
080Z2292
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktsioon | Remote, for CO2, 3m |
| Heakskiit | CEEAC |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Korpuse standard IP | IP66 |
| Külmutusagensid | R744 |
| Lisateave | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Toitepinge [V] AC [max] | 24 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 12 V |
| Toote nimetus | Gas detecting sensor |
| Toote tüüp | DGS-CO2-FS |
| Tooterühm | Sensors |
| Voolutarve [mA] | 200 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.872 Kilogram |
| Netokaal | 0.79 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |