Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080Z0058

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
FunktsioonToiteallikas, 24 V DC, 1,5 A
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
LisateaveSize: 54 x 90mm
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusToiteallikas
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksPower supply
TooterühmElectron. control accessories
TüübinimetusAK-PS 150

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal234 Gram
Netokaal184 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385