Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0058

Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
FunktsioonPower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
LisateaveSize: 36 x 90mm
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusToiteallikas
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksPower supply
TooterühmElectron. control accessories
TüübinimetusAK-PS 130

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.172 Kilogram
Netokaal0.13 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.548 Liter
EAN/UPC5715162794760