Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Paketi kontroller, AK-PC 651

080G0312

Funktsioon: 1 imiseade ja 1 kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 18, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G0336

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.003
1 primaarpooluse kogukaal kg0.003
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiLithium coin cell (CR1620)
Analoogsisendid (AI) [pc]10 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]4 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]18 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]15 tükki
Ekraan – valikEsiküljel. Valik: MMIGRS2
Ekraan, eesJah
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [W]12.0 W
Funktsioon1 imiseade ja 1 kondensaator
HeakskiitCECMIMEACGOST R
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kompressori võimsusrežiimSamm/kiirus/pulsilaiusmodulatsioon
Kompressorite arv, max10 tükki
Kondensaatori juhtimistüüpRõhk/temperatuur
LisateaveRelays 5,6 solid state type
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaTüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SeadmedSh Konnektorid
Sisaldab akusidYes
Teabeedastuse tüüpMODBUS
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote keelhorvaatiatšehhitaanihollandiingliseprantsusesaksaungariitaaliapoolaportugalirumeeniaveneserbiahispaaniatürgi
Toote nimetusPaketi kontroller
Toote omadusedSummerKompressori ohutusVäljalaskegaasi temp. ohutusVentilaatori ohutusUjuva kondensaatori rõhkSoojustagastuse funktsioonKõrgrõhu ohutusSisseehitatud LCD-ekraanKoormuse eraldamineMadala rõhu ohutusÖine optimeerimineP0 optimeerimineReaalajakellImigaasi temp. ohutus
Toote tüüpAK-PC 651
TooterühmKompressori/kondensaatori juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Tüürimisfunktsiooni reziimPI
Tüürimisfunktsiooni sisendRõhk/temperatuur
Ventilaatori juhtrežiimPI
Ventilaatori võimsuse juhtimineSamm/kiirus

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.199 Kilogram
Netokaal1.046 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705