Paketi kontroller, AK-PC 651A
080G0336
Funktsioon: 1 imiseade ja 1 kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 22, Toitepinge [V] AC: 24 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8
080G0336
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 16 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 6 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 22 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 20 tükki |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [W] | 15.0 W |
| Funktsioon | 1 imiseade ja 1 kondensaator |
| Heakskiit | UL tunnustatudCEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kompressori võimsusrežiim | Samm/kiirus/pulsilaiusmodulatsioon |
| Kondensaatori juhtimistüüp | Rõhk/temperatuur |
| Korpuse standard IP | IP40 |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Tüürimisfunktsioon |
| Reaalajakell | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIPi kausta tootenimi | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Sisaldab akusid | No |
| Summer | Ei |
| Teabeedastuse tüüp | MODBUS |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 24 V |
| Toitepinge [V] DC [max] | 230.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 40.00 V |
| Toote keel | horvaatiatšehhitaanihollandiingliseprantsusesaksaungariitaaliapoolaportugalirumeeniaveneserbiahispaaniatürgi |
| Toote nimetus | Paketi kontroller |
| Toote omadused | SummerKompressori ohutusVäljalaskegaasi temp. ohutusVentilaatori ohutusUjuva kondensaatori rõhkSoojustagastuse funktsioonKõrgrõhu ohutusSisseehitatud LCD-ekraanKoormuse eraldamineMadala rõhu ohutusÖine optimeerimineP0 optimeerimineReaalajakellImigaasi temp. ohutus |
| Toote tüüp | AK-PC 651A |
| Tooterühm | Kompressori/kondensaatori juhtimine |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | AK-PC 651A |
| Tüürimisfunktsiooni reziim | PI |
| Tüürimisfunktsiooni sisend | Rõhk/temperatuur |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Jah |
| Ühenduskomplekt, tootekood | 080G0404 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ventilaatori juhtrežiim | PI |
| Ventilaatori võimsuse juhtimine | Samm/kiirus |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.057 Kilogram |
| Netokaal | 0.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4.945 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508541 |