Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Progr. kontroller, 20 releed, MCX20B

080G0045

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]16 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]6 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]22 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]20 tükki
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]17.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCEGOST RUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Identne toode080G0139
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse standard IPIP40
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Iseloomulik
Väärtus
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUSMODBUSRS485
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 20 releed
Toote tüüpMCX20B
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TüübinimetusMCX20B4500850
Ühenduskomplekt on kaasasJah
Ühenduskomplekt, tootekood080G0182
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.172 Kilogram
Netokaal0.98 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787