Ülekoormusrelee, TI 16C
047H0204
Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [min]: 0.6, Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [max]: 0.92
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
047H0204
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 047H4204 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | TI 16C TERMORELEE 0,6-0,92A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [max] | 0.92 A |
| Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [min] | 0.60 A |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Ülekoormusrelee |
| Toote tüüp | TI 16C |
| Tooterühm | Kontaktorid ja mootori käivitid |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E82701 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.11 Kilogram |
| Netokaal | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |