Varuosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Kaablikork
042N1256
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork
042N1256
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus, standardne | DIN EN 175301-803A |
| Elektriühenduse vorm | Vorm A |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhi ristlõike suurus, max [mm2] | 1.5 mm² |
| Kaabli läbimõõt [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Kaabli läbimõõt [mm] [min] | 4.0 mm |
| Kaabli läbimõõt [tolli] [max] | 0.35 in |
| Kaabli läbimõõt [tolli] [min] | 0.16 in |
| Kaablihoidiku materjal | PA6 + 20% GF |
| Klemmiliistu materjal | PA66 + 25%GF |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontaktid | 2 + PE |
| Kontakttakistus, max [megaoomi] | 15 mOhm |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Korpuse tüüp | Matt |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Talitlusvool, max [A] | 16.00 A |
| Tihendi materjal | Silicone |
| Tihendi tüüp | Lame |
| Toitepinge [V] AC | 250 V |
| Toitepinge [V] DC | 250.00 V |
| Toote nimetus | Kaablikork |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | 018F Coil Type B018Z mähise tüüp B042N Coil Type B |
| Tooterühm | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kaablikork |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 257 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Hall |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 26 Gram |
| Netokaal | 25 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162295557 |