Danfoss logo
EV250B Assisted lift operated Solenoid valves NO 1/2 with coil

Solenoidventiil, EV250B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U537231

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Soovitatav asendamine: 018F7351, 032U537231, 042N1256, 132U2453

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]100 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]100 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusLame DIN 43650-A
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNO
HeakskiitCEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalDZR messing
Korpuse standard IPIP65
Kv väärtus [m³/h]4.000 m³/h
Mähise tüüpBB
Mähise valikKlambriga kinnitatav
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB230AS
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV250B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50 Hz
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIPi kausta tootenimiEV250B NO - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barKergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedTechnical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV250B 12BD G 12E NO000 BB230A
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
TööAbitõstega juhtimine
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV250B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV250B 12
Ühenduse materjalDZR messing
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]176 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Võimsustarve [W] 50 Hz11.0 W
Vooluava suurus [mm]12.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/2 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.855 Kilogram
Netokaal0.801 Kilogram
Volume0.892 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423218066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm