Funktsioonimoodul, ICSE 50
027H5210
Funktsioonimoodul, Tootele kasutamiseks: ICV 50, Kv väärtus [m³/h]: 44
027H5210
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 51.040 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv väärtus [m³/h] | 44.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN50 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Funktsioonimoodul |
| Toote nimetus | Funktsioonimoodul |
| Toote tüüp | ICSE 50 |
| Tootele kasutamiseks | ICV 50 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.797 Kilogram |
| Netokaal | 1.796 Kilogram |
| Volume | 3.473 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |