Danfoss logo
Funktsioonimoodul, ICME 25-A, Teras-product-details

Funktsioonimoodul, ICME 25-A, Teras

027H0523

Toote kirjeldus: Funktsioonimoodul, Kv väärtus [m³/h]: 6, Osad on komplektis: Pesa/rõngastihend; Poldid/rõngastihend, Tootele kasutamiseks: ICV 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamis-/sulgemisaeg [s]7 s
Cv väärtus [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikICAD-i seadistuse kauduMitmefunktsioonilise tööriista kaudu
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv väärtus [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICME 25A Function module
Osad on komplektisPoldid/rõngastihendPesa/rõngastihend
Iseloomulik
Väärtus
Osade programmi nimiICM
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori süsteemICAD mootor, magnetsidur
Toote kirjeldusFunktsioonimoodul
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpICME 25-A
Tootekommentaaridele kasutamiseksÜlemise koostuga
Tootele kasutamiseksICV 25
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICAD lisavarustusICM / ICS / ICLX lisavarustus
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]25.0 mm
Ventiili talitlusMootorjuhtimisega

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.82 Kilogram
Netokaal1.786 Kilogram
Volume3.329 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm