SGP 16s N, Vaateklaas, Joodis, ODF, 16 mm, Joodis, ODF, 16 mm
014L0199
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 54
014L0199
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EN13463-3 süüteallika hind. | Jah |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 014L0184 |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 54 tükki |
| Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | SGP 16s N Sight Glass I/54 |
| Niiskusnäidik | N näidik |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP with indicator |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 16.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaas |
| Toote tüüp | SGP 16s N |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Ühenduse materjal | Vask |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.239 Kilogram |
| Netokaal | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428839075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |