Danfoss logo
Safety press. reduction controller (SAV), 003H6972

Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6972

SAVD PN25 32/12,5 2-8 keere peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonOhutuse rõhualandusregulaator (SAV)
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusSAVD PN25 32/12,5 2-8 keere peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]12.50 m³/h
Läbimõõt [mm]32 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 2-8 thread flow/ret
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP16
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]8.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]2.00 bar
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorJah
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpSAVD
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 32
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.636 Kilogram
Netokaal9.636 Kilogram
Volume28.265 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104031217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm