Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 8 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6971

SAVD PN25 25/8 2-8 keere peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonOhutuse rõhualandusregulaator (SAV)
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusSAVD PN25 25/8 2-8 keere peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]8.00 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAVD PN25 25/8 2-8 thread flow/ret
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP16
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]8.00 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]2.00 bar
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorJah
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpSAVD
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 1/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.821 Kilogram
Netokaal6.821 Kilogram
Volume10.214 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104031200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm