Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funktsioon: Ohutuse rõhuvabastusregulaator (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Äärik, Paigaldusversioon: Möödaviik

003H6967

SAVA PN25 40/20 2-7,5 äärik möödaviik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonOhutuse rõhuvabastusregulaator (SÜV)
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.58
Kavitatsioonitegur 50%0.52
Kavitatsioonitegur 75%0.50
KirjeldusSAVA PN25 40/20 2-7,5 äärik möödaviik
Kvs-väärtused [m³/h]20.00 m³/h
Läbimõõt [mm]40 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAVA PN25 40/20 2-7,5 flange bypass
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
PN alternatiivne VSP16
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]7.50 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]2.00 bar
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorJah
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt suletud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpSAVA
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 40
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.04 Kilogram
Netokaal16.04 Kilogram
Volume30.355 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104031163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm