Funktsioon: Ohutuse rõhuvabastusregulaator (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: Möödaviik
003H6963
SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 keere möödaviik
003H6963
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 16.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Ohutuse rõhuvabastusregulaator (SÜV) |
| Funktsioon VSP - P | Jah |
| Funktsioon VSP - Q | Ei |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kavitatsioonitegur | 0.60 |
| Kavitatsioonitegur 100% | 0.38 |
| Kavitatsioonitegur 25% | 0.64 |
| Kavitatsioonitegur 50% | 0.57 |
| Kavitatsioonitegur 75% | 0.55 |
| Kirjeldus | SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 keere möödaviik |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 32 mm |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.05 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 thread bypass |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldusversioon | Möödaviik |
| PN alternatiivne VSP | 16 |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Kaugküte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 7.50 bar |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Rõhuklass | PN 25 |
| Rõhuregulaator | Jah |
| Seadistuse tüüp | Adjustable |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | Normaalselt suletud |
| Täituri membraani materjal | EPDM |
| Tihendi DP materjal | EPDM |
| Toote tüüp | SAVA |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse suurus | G 1 3/4 A |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
| Ventiili suurus | DN 32 |
| Vooluhulga piiramine | Ei |
| Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.333 Kilogram |
| Netokaal | 9.698 Kilogram |
| Volume | 29.4 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |