Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Äärik

003H6613

AVPA PN25 50/25 0,3-2,0 äärik möödaviik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]2.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.30 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu vabastusregulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.58
Kavitatsioonitegur 50%0.52
Kavitatsioonitegur 75%0.50
KirjeldusAVPA PN25 50/25 0,3-2,0 äärik möödaviik
Kvs-väärtused [m³/h]25.00 m³/h
Läbimõõt [mm]50 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPA DN 50/kvs 20, 0,3-2,0 bar, äärikud
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
Iseloomulik
Väärtus
PN alternatiivne VSP16
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu vabastusregulaator
SCIPi kausta nrd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt suletud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPA
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.414 Kilogram
Netokaal14.414 Kilogram
Volume26.15 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421541333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm