Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A

003H6599

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 keere möödaviik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu vabastusregulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusAVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 keere möödaviik
Kvs-väärtused [m³/h]12.50 m³/h
Läbimõõt [mm]32 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 thread bypass
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
PN alternatiivne VSP16
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu vabastusregulaator
SCIPi kausta nrd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt suletud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPA
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 32
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.96 Kilogram
Netokaal5.94 Kilogram
Volume11.638 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421541180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm