Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 A

003H6594

AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 keere möödaviik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]0.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.05 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu vabastusregulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.41
Kavitatsioonitegur 25%0.69
Kavitatsioonitegur 50%0.62
Kavitatsioonitegur 75%0.60
KirjeldusAVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 keere möödaviik
Kvs-väärtused [m³/h]6.30 m³/h
Läbimõõt [mm]20 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 thread bypass
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
PN alternatiivne VSP0
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu vabastusregulaator
SCIPi kausta nrd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt suletud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPA
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 20
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.052 Kilogram
Netokaal2.052 Kilogram
Volume4.535 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421541135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm